La tendencia hacia la consolidación, virtualización y automatización en las empresas impulsa la necesidad de maximizar el uso del espacio para reducir el gasto en capital y costos operativos, a la vez que se mantiene la confiabilidad y la disponibilidad de la red. Esta tendencia impone mayores demandas sobre la infraestructura física para ayudar a manejar las densidades de cables, los tamaños de equipos de red y el consumo de energía en constante crecimiento.
El sistema de rack de 2 postes con canal de 3” proporciona una base confiable para montar equipo de telecomunicaciones y de centro de datos. El rack modular puede organizar cables de parcheo de cobre y fibra de alto desempeño mediante sus organizadores de cables horizontales y verticales y otros accesorios, como soportes para unidades de distribución de energía y bandejas.
.
El sistema de rack de 2 postes con canal de 6” combina la base confiable y la modularidad del sistema de rack de 2 postes con canal de 3” con una clasificación de carga aumentada para obtener una mejor estabilidad.
Los racks de marco abierto ayudan a garantizar la disponibilidad y el rendimiento máximo de la red en sus salas de telecomunicaciones y centros de datos.
Rack de 2 postes con canal de 3” |
Rack de 2 postes con canal de 6” |
||||||||
Material | Aluminio |
Acero | |||||||
Clasificación de carga kg/lb | 454/1000 | 1500/680 | |||||||
Opciones de altura (RU) | 13, 24, 42, 45, 52 | 45, 52 | |||||||
Opciones de color | Negro (BL) y Blanco (WH) | Negro (BL) y Blanco (WH) | |||||||
Opciones de profundidad de riel mm (in) | Canal de 76 mm (3”) |
Canal de 152 mm (6”) | |||||||
Ancho total mm (in) | 515.9 (20.3) | 515.9 (20.3) | |||||||
Tipo de rosca | #12-24 | #12-24 | |||||||
Disponible con rieles para tuerca enjaulada | No |
No | |||||||
Rack unido a tierra durante ensamblaje | Sí | Sí |
|||||||
Notas | La versión de acero de 45 RU también está disponible |
Los canales tienen prerrecortes para un máximo flujo de aire |
|||||||
Aplicaciones | Utilizado principalmente en salas de telecomunicaciones | Utilizado principalmente en salas de telecomunicaciones | |||||||
Información para ordenar | 84" H x 19" W: R2P^ 48" H x 19" W: R2P48 79" H x 19" W: < a href="https://www.panduit.com/en/products/cabinets-thermal-management-racks-enclosures/racks-accessories/racks/r2p79.html" target="_blank" id="">R2P79 96" H x 19" W: R2P96 84" H x 23" W: R2PW^ 84" H x 19" W, Acero: R2PS |
84" H x19" W: R2P6S 96" H x 19" W: R2P6S96 |
|||||||
^Para productos en blanco, agregue "WH" al final del número de parte. Ejemplo: R2PWH |
Rack de 2 postes con canal de 3” |
||||
Material | Aluminio |
|||
Clasificación de carga kg/lb | 454/1000 | |||
Opciones de altura (RU) | 13, 24, 42, 45, 52 | |||
Opciones de color | Negro (BL) y Blanco (WH) | |||
Opciones de profundidad de riel (in.) | Canal de 3" (76 mm) | |||
Ancho total mm (in) | 20.3 (515.9) | |||
Tipo de rosca | #12-24 | |||
Rieles para tuerca enjaulada disponibles | No | |||
Rack unido a tierra durante ensamblaje | Sí | |||
Notas | La versión de acero de 45 RU también está disponible |
|||
Aplicación | Utilizado principalmente en salas de telecomunicaciones | |||
Información para ordenar | 84" H x 19" W: R2P^ 48" H x 19" W: R2P48 79" H x 19" W: R2P79 96" H x 19" W: R2P96 84" H x 23" W: R2PW^ 84" H x 19" W, Acero: R2PS |
|||
^Para productos en blanco, agregue "WH" al final del número de parte. Ejemplo: R2PWH |
Rack de 2 postes con canal de 6” |
||||
Material | Acero | |||
Clasificación de carga kg/lb | 1500/680 | |||
Opciones de altura (RU) | 45, 45, 52 | |||
Opciones de color | Negro (BL) y Blanco (WH) | |||
Opciones de profundidad de riel (in.) | Canal de 6" (152 mm) | |||
Ancho total mm (in) | 20.3 (515.9) |
|||
Tipo de rosca | #12-24 | |||
Rieles para tuerca enjaulada disponibles | No |
|||
Rack unido a tierra durante ensamblaje | Sí | |||
Notas | La versión de acero de 45 RU también está disponible | |||
Aplicación | Utilizado principalmente en salas de telecomunicaciones | |||
Información para ordenar | 84" H x19" W: R2P6S 96" H x 19" W: R2P6S96 |
|||
^Para productos en blanco, agregue "WH" al final del número de parte. Ejemplo: R2PWH |
Consulte los detalles importantes para ordenar el Rack de 2 postes aquí, incluyendo la información técnica, así como las características clave y beneficios.
Consulte los detalles importantes para ordenar productos PatchRunner™ y la relación con este producto.
Conozca más acerca de nuestros sistemas de racks para ahorrar espacio en organización de cables.
Compare todas las opciones de racks de cuadro abierto lado a lado.