Sicherheit ist alles! Deshalb sollte man sich vergewissern, dass der Strom abgeschaltet ist, bevor man elektrische Geräte öffnet und mit der Arbeit beginnt.
Aber wie können Sie sicher sein, dass der Stromkreis stromlos ist? Was ist, wenn die einzige akzeptable Methode ein komplexes Prüfverfahren ist, das Sie möglicherweise genau der Gefahr aussetzt, die Sie zu vermeiden versuchen?
Panduit stellt eine neue Lösung vor - VeriSafe 2.0 - um nachzuweisen, dass der Strom abgeschaltet ist. Ein Spannungsfreiheitsprüfer der nächsten Generation.
Sicher ist Sicher - auf Knopfdruck.
Man könnte meinen, dass eine festverdrahtete Spannungsanzeige das Problem lösen würde - Licht aus bedeutet keinen Strom - aber das stimmt nicht immer. Anzeiger warnen, wenn der Strom eingeschaltet ist, aber kein Signal bedeutet nicht, dass ein Stromkreis wirklich ohne Strom ist. Kein Licht kann bedeuten, dass kein Strom vorhanden ist, aber es kann auch an einer defekten Anzeige oder an Installationsproblemen liegen. Wie würden Sie den Unterschied erkennen?
Diese Unsicherheit ist der Grund, warum die OSHA fest installierte Spannungsanzeiger nie anerkannt hat und sich stattdessen auf die Methode des Handprüfgeräts verlässt. Das bedeutet jedoch, dass man sich einem bekanntermaßen unter Spannung stehenden Stromkreis aussetzt, um zu beweisen, dass keine Spannung im Stromkreis vorhanden ist.
Mit VeriSafe 2.0 können Sie den Umgang mit dem Handgerät umgehen.
Sehen Sie sich den Vergleich der beiden Methoden in der nachstehenden Tabelle an.
Mit praktisch einem Knopfdruck erreicht man geprüfte Sicherheit sowohl bei 3- als auch bei 1-phasigen Anwendungen im jetzt erweiterten Spannungsbereich bis zu 1000V für 690-V-Wechsel- und Gleichstrom-Anwendungen.
Verisafe 2.0 eignet sich ideal für 480/600V CAT IV-Anwendungen einschließlich dem Außenbereich, für Service-Zugänge und alle Stromverteilungsanlagen auch mit Frequenzumrichtern und ferngesteuerten Motortrennschaltern. Mit dem jetzt erweiterten Verisafe erhöhen sich die Möglichkeiten den gesamten elektrischen Bereich abzusichern.
Sicherheit auf Knopfdruck
Für eine intelligentere Systemüberwachung ist das VeriSafe Netzwerkmodul eine hervorragende Möglichkeit, die Daten des Spannungsfreiheitsprüfers (AVT) zu nutzen. Heben Sie die Fehlersuche auf die nächste Stufe, indem Sie automatisch die Spannung messen und die AVT-Ergebnisse überwachen und dokumentieren, ohne Türen und Abdeckungen der Geräte öffnen zu müssen.
Bei der Wartung elektrischer Geräte müssen die Mitarbeiter Sicherheitsvorschriften einhalten, die einen Spannungsprüfungstest erfordern, um die Abwesenheit von Spannung zu bestätigen. Dieser Prozess umfasst eine Reihe von Arbeitsschritten, die bei der Verwendung von tragbaren Handprüfgeräten komplex und zeitaufwändig sein können.
Laden Sie sich Ihre Broschüre herunter
- Verbesserte Sicherheit und Risikominderung
- Vereinfachter Prozess für einfachere Einhaltung der Vorschriften
- Zuverlässige Ergebnisse
- Erhöhte Produktivität
- Flexible Anwendungen
We have performed various testing to assure that Pan-Steel Stainless Steel Cable Ties outperform its competitors in tensile strength, reliability and low thread force. Stainless Steel cable ties are the industry’s standard in harsh environment bundling applications where installation needs to be fast and reliable. The locking ball mechanism locks the tie in place once the body is threaded through the head, creating a secure lock. Panduit has tested our metal locking ties to prove our design superiority and performance.
For more information on Pan-Steel Stainless Steel Solutions, visit our landing page here: Stainless Steel Cable Ties & Cable Management - Panduit.
Or take a look at our Pan-Steel Stainless Steel Cable Ties-Competitive Testing Flyer
It is very important for everyone's safety to make sure that the power is off before opening an electrical device or cabinet and starting work.
But how can one be sure that the circuit is de-energized?
What if, the only acceptable method is a complex testing procedure that may expose the worker and others to the very hazard that needs to be avoided? Panduit has the right solution with VeriSafe 2.0 - an absence of voltage tester (AVT) - that lets you prove the circuit is de-energized.
Learn more about our new voltage-free testing solution.
Go to the VeriSafe 2.0 Landing Page.
The trades of modern building technology are merging under the umbrella of automation. This also applies to professional audio-video (AV) solutions, such as those used in conference and meeting rooms. Here, too, the trend towards increasingly efficient building utilization plays a role. In this article, you can learn about the product solutions Atlona can offer to help you create a smart and efficient building.
Read the article here