Los gabinetes FlexFusion™ ofrecen una plataforma universal única para todo tipo de centros de datos y necesidades de servicio, incluyendo Hiperescala, Edge y Centros de Datos de Múltiples Inquilinos. Construido con la mejor capacidad de carga de su clase— más de 1,500 kg — y puertas con un flujo de aire máximo del 80%, FlexFusion™ puede con todos los desafíos de una instalación de gabinete. Ya sea para servidor, redes o aplicaciones híbridas, los gabinetes FlexFusion™ brindan desempeño que mantiene su red operando con eficiencia óptima.
Características adicionales de FlexFusion™ incluyen:
Experimente la máxima comodidad con su puerta delantera de una sola bisagra y su puerta trasera divididas con bisagras, con una impresionante perforación abierta del 80%. Este gabinete de siguiente nivel puede soportar hasta 1588kg (3,500 libras) de carga estática y soportar una clasificación de carga dinámica de 454kg (1,000 libras)