Caractéristiques :

Fournisseur leader depuis 65 ans de solutions innovantes d’infrastructures physiques, électriques et de réseaux pour les environnements professionnels, les datacenters et les salles de télécom, et ce, depuis l’atelier de production jusqu’au bureau, Panduit a élargi sa gamme de fixations pour câbles avec l’arrivée de Edge Clip. Ces nouvelles embases de bord de tôles sont polyvalentes, rapides et sûres et se fixent directement sur les bords des panneaux et des cadres. Elles offrent un gain de temps considérable pour toutes les industries qui en ont un usage intensif. Elles sont conçues, notamment, pour des applications professionnelles dans le câblage des véhicules automobiles, des véhicules ferroviaires, des machines lourdes, des camions, jusqu'aux parcs solaires pour le passage des câbles sous les panneaux.
Les détails sur Edge Clip
La nouvelle embase permet de faire passer les câbles et/ou fils soit le long, soit perpendiculairement au bord plus facilement. Pour ce faire, il suffit de fixer l’embase directement sur le bord de tôle et d'utiliser le collier de serrage correspondant pour la mise en faisceau. Il est inutile de percer la structure existante, donc les composants restent intacts ce qui optimise leur résistance à la corrosion. De fait, l'efficacité globale de l'installation est ainsi préservée.
Les nouvelles embases de bord de tôle Edge Clip offrent une plus grande flexibilité, grâce à leur champ d'application plus large. Les deux variantes conviennent aux bords de 0,7 à 3 mm et de 3 à 6 mm d'épaisseur. En outre, les utilisateurs n’ont besoin que d’une seule embase pour un montage horizontal ou vertical, au lieu des deux habituellement nécessaires. Cela réduit l'espace de stockage nécessaire et permet beaucoup plus de flexibilité lors du montage sur site.
Les fixations Edge Clip permettent un maintien étroit des torons de petites tailles, garantissant une tenue ferme et sûre. En effet, ces embases de bord de tôles offrent une grande résistance à la traction et peuvent toujours être fixés à la main sans outils. La gamme d'applications est énorme pour Edge Clip. Les embases de bord de tôle préassemblées avec un collier sont innovantes et robustes. Panduit propose des assemblages préconfigurés ou des versions barbelées pour les applications à très fortes vibrations qui seront répondre aux besoins des industries automobile, ferroviaire, solaire, etc.
A propos de Panduit
Depuis 1955, la culture de Panduit, empreinte de curiosité et de passion pour la résolution des problèmes, consiste à faciliter le lien entre les objectifs commerciaux des entreprises et leur succès. Panduit conçoit des solutions ultraperformantes d'infrastructure physique, électrique et de réseaux pour les environnements professionnels, les datacenters et les salles télécom, depuis les bureaux jusqu’aux ateliers de production. Panduit est basé à Tinley Park, près de Chicago, aux États-Unis et ses opérations commerciales se développent sur 112 sites partout dans le monde. La qualité de ses solutions et son leadership technologique, conjugués à un écosystème de partenaires de confiance, permettent d’accompagner, maintenir et dynamiser la croissance des entreprises dans un monde connecté. Pour en savoir plus, visitez la page www.panduit.com.